Numéro de produit: RKTS 5L-1021
Cordon d'alimentation M12 asymétrique, applications d'alimentation industrielle, câble PUR gris, blindé, femelle, droit, codage L, 5 broches (4+FE), 5 x 2,5 mm²
Cordon d'alimentation asymétrique M12, applications d'alimentation industrielles, câble gris PUR, blindé, AWM : 20939, femelle, droit, codage L, 5 broches (4+FE), 5 x 2,5 mm², tension de service ≤ 60 V CA/CC, courant nominal 24 A (20 A UL en attente), -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65, IP67, IP69K, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237 ; cULus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Resources
Catalogues