Numéro de produit: RKUS 19-352

M23 - Femelle 0°, blindé | #Contacts : 19 | 120 V | Câble : Noir (TPU) ; 16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² ; IEC

M23 - Cordon d'alimentation femelle droit, blindé | Nombre de contacts : 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Gaine en TPU noire, 16 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
violet red grey red-blue green blue grey-pink white-green white-yellow white-grey black green-yellow yellow-brown brown-green white yellow pink grey-brown brown

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M23

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

M23 | Femelle | 19 pôles | 0°

Nombre de broches

19

Type de blindage

Blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

125 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

120 V AC/DC

Courant nominal

16 x 8 A (broches-Ø 1 mm), 3 x 10 A (contact-Ø 1,5 mm)

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Section transversale

16x0,5 mm² + 3x1,0 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C à + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyamide (nylon), PA 66

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94-HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94-HB

Matériau de la fixation

Laiton (CuZn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Matériau de blindage

CuZn, étamé

Matériau du joint torique

Caoutchouc fluorocarboné (FKM)

Numéro du câble

352

Taille du conducteur

16x0,5 mm² + 3x1,0 mm²

Nombre de fils

19

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 11.60

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

16 x Ø 1,40 mm + 3 x Ø 1,9 mm

Blindage complet (câble)

Tresse blindée en C

Température ambiante (installation fixe)

-50 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-25 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

max. + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 21198 / 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2 ; retardateur de flamme

Caractéristiques de câble

Flexibilité : Excellente | Résistance à l’abrasion : Excellente | Résistance aux produits chimiques : Excellente | Résistance aux UV : Très bonne | Performances à basse température : Excellente (flexibilité jusqu’à -40 °C) | Ignifugation : Bonne | Sans halogène : Oui | Durabilité mécanique : Excellente (résistance aux chocs, aux déchirures et à la flexion) | Chaîne de traction : Oui | Adaptation environnementale : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles & °C

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934636606 RKUS 19-352/30 M
70353 RKUS 19-352/5 M 5 m
68577 RKUS 19-352/10 M 10 m
90854 RKUS 19-352/15 M 15 m
108689 RKUS 19-352/20 M 20 m