Numéro de produit: RKWPA 3-802

Mini cordon d'alimentation à extrémité unique : 7/8 po, femelle, coudé, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 18 A ; câble noir TPE, 14 AWG

Mini cordon d'alimentation à extrémité unique : 7/8 po, femelle, coudé, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 18 A ; câble noir TPE, 14 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

coudé

Nombre de broches

3(2+PE)

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

18 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Ni/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Numéro du câble

802

Taille du conducteur

14 AWG

Nombre de fils

3

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø 0.359"

Matériau d'isolation des fils

PVC/NYLON

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °

Type de câble UL

TC-ER

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Fichier UL

E482233

UL

TC-ER

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures I/II

Résistance aux UV

Résistance à la lumière du soleil

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000741 RKWPA 3-802/0.5M 0.5 m
511000742 RKWPA 3-802/1M 1 m
511000744 RKWPA 3-802/2M 2 m
511000746 RKWPA 3-802/3M 3 m
511000747 RKWPA 3-802/4M 4 m
511000748 RKWPA 3-802/5M 5 m
511000749 RKWPA 3-802/6M 6 m
511000750 RKWPA 3-802/8M 8 m
511000751 RKWPA 3-802/10M 10 m
511000752 RKWPA 3-802/12M 12 m
511000753 RKWPA 3-802/14M 14 m
511000754 RKWPA 3-802/15M 15 m
511000755 RKWPA 3-802/18M 18 m
511000756 RKWPA 3-802/20M 20 m
511000757 RKWPA 3-802/22M 22 m
511000758 RKWPA 3-802/25M 25 m
511000759 RKWPA 3-802/30M 30 m
511000760 RKWPA 3-802/35M 35 m
511000761 RKWPA 3-802/40M 40 m
511000762 RKWPA 3-802/45M 45 m
511000763 RKWPA 3-802/50M 50 m
511000743 RKWPA 3-802/1.5M 1.5 m
511000745 RKWPA 3-802/2.5M 2.5 m

Ressources

Resources