Numéro de produit: RKWT 5K-736

Cordon d'alimentation M12 à une extrémité, applications d'alimentation industrielle, câble PVC noir, non blindé, femelle, coudé, codage K, 5 broches (4+PE), 5 x 0,75 mm²

Cordon d'alimentation asymétrique M12, applications d'alimentation industrielles, câble noir en PVC, non blindé, AWM : 2587, femelle, coudé, codé K, 5 broches, 5x0,75 mm², tension de service 600 V AC / DC, courant nominal 10 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté à l'environnement IP65, IP67, IEC 61076-2-111

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 PE
black 1 black 2 black 3 black 4 green-yellow

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

coudé

Nombre de broches

5(4+PE)

Code, côté 1

K

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

630 V

Tension nominale (UL)

600 V

Tension nominale d'impulsion

6,0 kV

Tension de fonctionnement

600 V AC/DC

Courant nominal

10 A

Courant nominal (UL)*

-

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

CuNi

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

bleu

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (vis de contact)

M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

736

Taille du conducteur

0.75 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 7,5 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 million, max. 50 m/s²

Cycles (Torsion)

-

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 6.7 ±0,2

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø 1,85 mm

Température ambiante (installation fixe)

-15 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-5 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h)

-30 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

0 °C ... 60 °C

Type de câble UL

AWM : 21179

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

Fichier UL

-

VDE

-

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

-

Résistance aux huiles

HD 22.10 Annexe A, DIN EN 60811-404

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934850025 RKWT 5K-736/2 M 2 m
934850026 RKWT 5K-736/5 M 5 m
934850027 RKWT 5K-736/10 M 10 m
934850028 RKWT 5K-736/15 M 15 m