Numéro de produit: RKWU 19-355
Obsolète | Remplacement : RKWU 19-242
M23 - Cordon coudé femelle à extrémité unique | Nombre de contacts : 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Gaine PUR grise, 16 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Obsolète
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Technical Information
Product Discontinuation Notice
Resources
Catalogues
Technical Information
Product Discontinuation Notice