Numéro de produit: RS 601B-896
1" - Mâle 0° | #Contacts : 6 | 600 V | Câble : Jaune (TPE) ; 16 AWG ; US
Cordon d'alimentation à une extrémité | 1" - Mâle droit | #Contacts : 6 | 600 V / 8 A | Câble : TPE jaune ; 6 x 16 AWG ; US
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Technical Information
Resources
Catalogues
Technical Information