Numéro de produit: RSC 120/9

Connecteur d'alimentation M23 à fixer sur le terrain : mâle, droit, 12 broches, boîtier argenté, 120 V CA/CC

Connecteur d'alimentation M23 à fixer sur le terrain : mâle, droit, 12 broches, boîtier argenté, 120 V CA/CC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M23

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

12

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

125 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

120 V AC/DC

Courant nominal

8 A

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

soudage

Presse-étoupe

PG 9

Section transversale

max. 1.0 mm²

Câbles appropriés

Ø6 mm à Ø 8 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +70°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT

Couleur du porteur de contact

blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V0

Matériau du boîtier

GD-Zn / CuZn Ni

Couleur du boîtier

argenté

Matériau de la fixation

CuZn, nickelé

Matériau du joint torique

FPM / NBR

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
104068 RSC 120/9