Numéro de produit : RSC 50/11

Connecteur d'alimentation 7/8 pouces avec assemblage sur site : mâle, droit, 5 broches (4+PE), boîtier noir, 230 V CA/CC, 9 A

Connecteur d'alimentation 7/8 pouces avec assemblage sur site : mâle, droit, 5 broches (4+PE), boîtier noir, 230 V CA/CC, 9 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Sous famille de produits

7/8 pouces

Type de connecteur

Assemblage sur site

Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

5

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis d’accouplement avec filetages externes

Tension nominale

250 V CA/CC

Tension de fonctionnement

230 V CA/CC

Courant nominal*

9 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Type de connexion

borne à vis

Presse-étoupe

PG 11

Section transversale du conducteur

max. 1.5 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C à +90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du boîtier

PA 66

Couleur du boîtier

noir

Matériau de la fixation

Al (anodisé) noir

Matériau du joint torique

NBR

Fichier UL

E104696

UL

cURus

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Références des pièces

Article n° Description de l'élément
11592 RSC 50/11