Numéro de produit: RSC 501/9

7/8" - Mâle 0° | Nombre de contacts : 5 | 600 V | Boîtier noir, presse-étoupe PG9 noir | cURus

Connecteur mâle droit 7/8" à fixer sur site | Nombre de contacts : 5 (4+PE) | 600 V / 12 A | Boîtier noir, presse-étoupe PG9 noir | cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description de l'élément

RSC 501/9

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Type de connecteur

Assemblage sur site

Sous-type de connecteur

7/8"

Côté 1 Type de contact/genre

Contacts d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

7/8" | Mâle | 5 pôles | 0°

Nombre de broches

5 (4+EP)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle (écrou d’accouplement)

Tension nominale

250 V (norme CEI)

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal

9 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Borne à vis

Presse-étoupe

PG 9

Section transversale

max. 1.0 mm²

Câbles appropriés

Ø 6,0-8,0 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-or (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Noir

Matériau du boîtier

Nylon 66 (PA 66)

Couleur du boîtier

Noir

Matériau du presse-étoupe

Nylon 66 (PA 66)

Joint du presse-étoupe

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Couleur du presse-étoupe

Noir

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Matériau du joint torique

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Conforme au RoHS

Conforme

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Matériau du presse-étoupe
14405 RSC 501/9 Nylon 66 (PA 66)