Numéro de produit: RSF 30/11-01

Connecteur d'alimentation 7/8" : mâle, montage frontal, 3 broches (2 + PE), boîtier argenté, 230 V CA/CC, 12 A, 0,75 mm²

Connecteur d'alimentation 7/8" : mâle, montage frontal, 3 broches (2 + PE), boîtier argenté, 230 V CA/CC, 12 A, 0,75 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3
brown green-yellow blue

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

montage avant

Nombre de broches

3

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

250 V AC/DC

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

12 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP68

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

orange

Matériau du boîtier

CuZn, nickelé

Matériau du joint torique

Néoprène

Taille du conducteur

0.75 mm²

Nombre de fils

3

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø2.40 mm

Type de câble UL

AWM : 1569

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
11622 RSF 30/11-01 0.3 m