Numéro de produit: RSFP 3-1/2NPT-800

Mini connecteur de prise d'alimentation : 1 3/8 po, mâle, montage frontal, 3 broches (2 + PE), boîtier argenté, 600 V, 42 A, 10 AWG

Mini connecteur de prise d'alimentation : 1 3/8 po, mâle, montage frontal, 3 broches (2 + PE), boîtier argenté, 600 V, 42 A, 10 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

Mini puissance 1-3/8"

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

3(2+PE)

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

42 A

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à + 90°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Matériau de base de contact

Cu alliage

Côté 1 Placage de contact

Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du boîtier

Laiton

Revêtement du boîtier

Ni

Couleur du boîtier

Argenté

Taille du conducteur

10 AWG

Nombre de fils

3

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø0,175 po

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 90 °C

Fichier UL

UL : E482233

UL

UL 2237

CSA

C-UL RÉPERTORIÉ : E482233

Conforme au RoHS

oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000775 RSFP 3-1/2NPT-800/0,5M 0.5 m
511000776 RSFP 3-1/2NPT-800/1M 1 m
511000777 RSFP 3-1/2NPT-800/3M 3 m