Numéro de produit: RSP 3-RKP 3-800

Mini cordon d'alimentation double : 1 3/8" mâle droit vers 1 3/8" femelle droit, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 42 A ; câble noir TPE, 10 AWG

Mini cordon d'alimentation double : 1 3/8" mâle droit vers 1 3/8" femelle droit, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 42 A ; câble noir TPE, 10 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

42 A

Côté 1 Sous-famille de produits

1 3/8"

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

3(2+PE)

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Ni/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Numéro du câble

800

Taille du conducteur

10 AWG

Nombre de fils

3

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø 0.474"

Matériau d'isolation des fils

PVC/NYLON

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °

Type de câble UL

TC-ER

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Côté 2 Sous-famille de produits

1 3/8"

Côté 2 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur, côté 2

droit

Type de fixation, côté 2

Vis de couplage

Nombre de broches, côté 2

3(2+ (PE)

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Ni/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PVC

Couleur du porteur de contact, côté 2

noir

Matériau du corps moulé, côté 2

PVC

Couleur du corps moulé, côté 2

noir

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Fichier UL

E482233

UL

TC-ER

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures I/II

Résistance aux UV

Résistance à la lumière du soleil

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000396 RSP 3-RKP 3-800/0,5M 0.5 m
511000397 RSP 3-RKP 3-800/1M 1 m
511000399 RSP 3-RKP 3-800/2M 2 m
511000401 RSP 3-RKP 3-800/3M 3 m
511000402 RSP 3-RKP 3-800/4M 4 m
511000403 RSP 3-RKP 3-800/5M 5 m
511000890 RSP 3-RKP 3-800/5M-R 5 m
511000404 RSP 3-RKP 3-800/6M 6 m
511000891 RSP 3-RKP 3-800/6M-R 6 m
511000405 RSP 3-RKP 3-800/8M 8 m
511000406 RSP 3-RKP 3-800/10M 10 m
511000407 RSP 3-RKP 3-800/12M 12 m
511000408 RSP 3-RKP 3-800/14M 14 m
511000409 RSP 3-RKP 3-800/15M 15 m
511000410 RSP 3-RKP 3-800/18M 18 m
511000411 RSP 3-RKP 3-800/20M 20 m
511000412 RSP 3-RKP 3-800/22M 22 m
511000413 RSP 3-RKP 3-800/25M 25 m
511000414 RSP 3-RKP 3-800/30M 30 m
511000415 RSP 3-RKP 3-800/35M 35 m
511000416 RSP 3-RKP 3-800/40M 40 m
511000417 RSP 3-RKP 3-800/45M 45 m
511000418 RSP 3-RKP 3-800/50M 50 m
511000398 RSP 3-RKP 3-800/1,5M 1.5 m
511000400 RSP 3-RKP 3-800/2,5M 2.5 m

Ressources

Resources