Numéro de produit: RSP 3-RKWP 3-800

Mini cordon d'alimentation double : 1 3/8" mâle droit vers 1 3/8" femelle coudée, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 42 A ; câble noir TPE, 10 AWG

Mini cordon d'alimentation double : 1 3/8" mâle droit vers 1 3/8" femelle coudée, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 42 A ; câble noir TPE, 10 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

42 A

Côté 1 Sous-famille de produits

1 3/8"

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

3(2+PE)

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Ni/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Numéro du câble

800

Taille du conducteur

10 AWG

Nombre de fils

3

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø 0.474"

Matériau d'isolation des fils

PVC/NYLON

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °

Type de câble UL

TC-ER

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Côté 2 Sous-famille de produits

1 3/8"

Côté 2 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur, côté 2

coudé

Type de fixation, côté 2

Vis de couplage

Nombre de broches, côté 2

3(2+ (PE)

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Ni/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PVC

Couleur du porteur de contact, côté 2

noir

Matériau du corps moulé, côté 2

PVC

Couleur du corps moulé, côté 2

noir

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Fichier UL

E482233

UL

TC-ER

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures I/II

Résistance aux UV

Résistance à la lumière du soleil

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000419 RSP 3-RKWP 3-800/0,5M 0.5 m
511000420 RSP 3-RKWP 3-800/1M 1 m
511000422 RSP 3-RKWP 3-800/2M 2 m
511000424 RSP 3-RKWP 3-800/3M 3 m
511000425 RSP 3-RKWP 3-800/4M 4 m
511000426 RSP 3-RKWP 3-800/5M 5 m
511000427 RSP 3-RKWP 3-800/6M 6 m
511000428 RSP 3-RKWP 3-800/8M 8 m
511000429 RSP 3-RKWP 3-800/10M 10 m
511000430 RSP 3-RKWP 3-800/12M 12 m
511000431 RSP 3-RKWP 3-800/14M 14 m
511000432 RSP 3-RKWP 3-800/15M 15 m
511000433 RSP 3-RKWP 3-800/18M 18 m
511000434 RSP 3-RKWP 3-800/20M 20 m
511000435 RSP 3-RKWP 3-800/22M 22 m
511000436 RSP 3-RKWP 3-800/25M 25 m
511000437 RSP 3-RKWP 3-800/30M 30 m
511000438 RSP 3-RKWP 3-800/35M 35 m
511000439 RSP 3-RKWP 3-800/40M 40 m
511000440 RSP 3-RKWP 3-800/45M 45 m
511000441 RSP 3-RKWP 3-800/50M 50 m
511000421 RSP 3-RKWP 3-800/1,5M 1.5 m
511000423 RSP 3-RKWP 3-800/2,5M 2.5 m

Ressources

Resources