Numéro de produit: RSP 4-803

Mini cordon d'alimentation à une extrémité : 1 3/8 po, mâle, droit, 4 broches (3 + PE), corps noir, 600 V, 40 A ; câble noir TPE, 10 AWG

Mini cordon d'alimentation à une extrémité : 1 3/8 po, mâle, droit, 4 broches (3 + PE), corps noir, 600 V, 40 A ; câble noir TPE, 10 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

1 3/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

4(3+PE)

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

40 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Ni/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Numéro du câble

803

Taille du conducteur

10 AWG

Nombre de fils

4

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø 0.519"

Matériau d'isolation des fils

PVC/NYLON

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °

Type de câble UL

TC-ER

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Fichier UL

E482233

UL

TC-ER

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures I/II

Résistance aux UV

Résistance à la lumière du soleil

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000096 RSP 4-803/0,5M 0.5 m
511000097 RSP 4-803/1M 1 m
511000099 RSP 4-803/2M 2 m
511000101 RSP 4-803/3M 3 m
511000102 RSP 4-803/4M 4 m
511000103 RSP 4-803/5M 5 m
511000104 RSP 4-803/6M 6 m
511000105 RSP 4-803/8M 8 m
511000106 RSP 4-803/10M 10 m
511000107 RSP 4-803/12M 12 m
511000108 RSP 4-803/14M 14 m
511000109 RSP 4-803/15M 15 m
511000110 RSP 4-803/18M 18 m
511000111 RSP 4-803/20M 20 m
511000112 RSP 4-803/22M 22 m
511000113 RSP 4-803/25M 25 m
511000114 RSP 4-803/30M 30 m
511000115 RSP 4-803/35M 35 m
511000116 RSP 4-803/40M 40 m
511000117 RSP 4-803/45M 45 m
511000118 RSP 4-803/50M 50 m
511000098 RSP 4-803/1,5M 1.5 m
511000100 RSP 4-803/2,5M 2.5 m

Ressources

Resources