Numéro de produit: RSPA 3-802

Mini cordon d'alimentation à extrémité unique : 7/8 po, mâle, droit, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 18 A ; câble noir TPE, 14 AWG

Mini cordon d'alimentation à extrémité unique : 7/8 po, mâle, droit, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 18 A ; câble noir TPE, 14 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

3(2+PE)

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

18 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Ni/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Numéro du câble

802

Taille du conducteur

14 AWG

Nombre de fils

3

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø 0.359"

Matériau d'isolation des fils

PVC/NYLON

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °

Type de câble UL

TC-ER

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Fichier UL

E482233

UL

TC-ER

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures I/II

Résistance aux UV

Résistance à la lumière du soleil

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000672 RSPA 3-802/0,5M 0.5 m
511000673 RSPA 3-802/1M 1 m
511000675 RSPA 3-802/2M 2 m
511000677 RSPA 3-802/3M 3 m
511000678 RSPA 3-802/4M 4 m
511000679 RSPA 3-802/5M 5 m
511000680 RSPA 3-802/6M 6 m
511000681 RSPA 3-802/8M 8 m
511000682 RSPA 3-802/10M 10 m
511000683 RSPA 3-802/12M 12 m
511000684 RSPA 3-802/14M 14 m
511000685 RSPA 3-802/15M 15 m
511000686 RSPA 3-802/18M 18 m
511000687 RSPA 3-802/20M 20 m
511000688 RSPA 3-802/22M 22 m
511000689 RSPA 3-802/25M 25 m
511000690 RSPA 3-802/30M 30 m
511000691 RSPA 3-802/35M 35 m
511000692 RSPA 3-802/40M 40 m
511000693 RSPA 3-802/45M 45 m
511000694 RSPA 3-802/50M 50 m
511000674 RSPA 3-802/1,5M 1.5 m
511000676 RSPA 3-802/2,5M 2.5 m

Ressources

Resources