Numéro de produit: RSPA 3-RKWPA 3-802

Mini cordon d'alimentation double : 7/8" mâle droit vers 7/8" femelle coudée, 3 broches (2+PE), corps noir, 600 V, 18 A ; câble noir TPE, 14 AWG

Mini cordon d'alimentation double : 7/8" mâle droit vers 7/8" femelle coudée, 3 broches (2+PE), corps noir, 600 V, 18 A ; câble noir TPE, 14 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

18 A

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

3(2+PE)

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Ni/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Numéro du câble

802

Taille du conducteur

14 AWG

Nombre de fils

3

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø 0.359"

Matériau d'isolation des fils

PVC/NYLON

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °

Type de câble UL

TC-ER

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Côté 2 Sous-famille de produits

7/8"

Côté 2 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur, côté 2

coudé

Type de fixation, côté 2

Vis de couplage

Nombre de broches, côté 2

3(2+ (PE)

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Ni/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PVC

Couleur du porteur de contact, côté 2

noir

Matériau du corps moulé, côté 2

PVC

Couleur du corps moulé, côté 2

noir

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Fichier UL

E482233

UL

TC-ER

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures I/II

Résistance aux UV

Résistance à la lumière du soleil

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000603 RSPA 3-RKWPA 3-802/0.5M 0.5 m
511000604 RSPA 3-RKWPA 3-802/1M 1 m
511000606 RSPA 3-RKWPA 3-802/2M 2 m
511000608 RSPA 3-RKWPA 3-802/3M 3 m
511000609 RSPA 3-RKWPA 3-802/4M 4 m
511000610 RSPA 3-RKWPA 3-802/5M 5 m
511000611 RSPA 3-RKWPA 3-802/6M 6 m
511000612 RSPA 3-RKWPA 3-802/8M 8 m
511000613 RSPA 3-RKWPA 3-802/10M 10 m
511000614 RSPA 3-RKWPA 3-802/12M 12 m
511000615 RSPA 3-RKWPA 3-802/14M 14 m
511000616 RSPA 3-RKWPA 3-802/15M 15 m
511000617 RSPA 3-RKWPA 3-802/18M 18 m
511000618 RSPA 3-RKWPA 3-802/20M 20 m
511000619 RSPA 3-RKWPA 3-802/22M 22 m
511000620 RSPA 3-RKWPA 3-802/25M 25 m
511000621 RSPA 3-RKWPA 3-802/30M 30 m
511000622 RSPA 3-RKWPA 3-802/35M 35 m
511000623 RSPA 3-RKWPA 3-802/40M 40 m
511000624 RSPA 3-RKWPA 3-802/45M 45 m
511000625 RSPA 3-RKWPA 3-802/50M 50 m
511000605 RSPA 3-RKWPA 3-802/1.5M 1.5 m
511000607 RSPA 3-RKWPA 3-802/2.5M 2.5 m