Numéro de produit: RSPA 4-805

Mini cordon d'alimentation à extrémité unique : 7/8 po, mâle, droit, 4 broches (3 + PE), corps noir, 600 V, 15 A ; câble noir TPE, 14 AWG

Mini cordon d'alimentation à extrémité unique : 7/8 po, mâle, droit, 4 broches (3 + PE), corps noir, 600 V, 15 A ; câble noir TPE, 14 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

4(3+PE)

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

15 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Ni/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Numéro du câble

805

Taille du conducteur

14 AWG

Nombre de fils

4

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø 0.390"

Matériau d'isolation des fils

PVC/NYLON

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °

Type de câble UL

TC-ER

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Fichier UL

E482233

UL

TC-ER

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures I/II

Résistance aux UV

Résistance à la lumière du soleil

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000280 RSPA 4-805/0,5M 0.5 m
511000281 RSPA 4-805/1M 1 m
511000283 RSPA 4-805/2M 2 m
511000285 RSPA 4-805/3M 3 m
511000286 RSPA 4-805/4M 4 m
511000287 RSPA 4-805/5M 5 m
511000288 RSPA 4-805/6M 6 m
511000289 RSPA 4-805/8M 8 m
511000290 RSPA 4-805/10M 10 m
511000291 RSPA 4-805/12M 12 m
511000292 RSPA 4-805/14M 14 m
511000293 RSPA 4-805/15M 15 m
511000294 RSPA 4-805/18M 18 m
511000295 RSPA 4-805/20M 20 m
511000296 RSPA 4-805/22M 22 m
511000297 RSPA 4-805/25M 25 m
511000298 RSPA 4-805/30M 30 m
511000299 RSPA 4-805/35M 35 m
511000300 RSPA 4-805/40M 40 m
511000301 RSPA 4-805/45M 45 m
511000302 RSPA 4-805/50M 50 m
511000282 RSPA 4-805/1,5M 1.5 m
511000284 RSPA 4-805/2,5M 2.5 m

Ressources

Resources