Numéro de produit: RSRK 201-678

Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 2 broches, corps jaune, 600 V (UL), 12 A (UL) ; câble jaune en PVC, 16 AWG

Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 2 broches, corps jaune, 600 V (UL), 12 A (UL) ; câble jaune en PVC, 16 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

12 A

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

7/8" | Homme | 2 pôles | 0°

Type de fixation

Écrou d'accouplement avec filetages internes

Nombre de broches

2

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à + 90°C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67 / NEMA 6P

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

doré sur plaqué argent

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

jaune

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

jaune

Numéro du câble

678

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

2

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

.375” (9,5 mm)

Type de câble UL

STOW

Côté 2 Sous-famille de produits

Connecteurs circulaires 7/8"

Côté 2 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur, côté 2

7/8" | Femelle | 2 pôles | 0°

Type de fixation, côté 2

Écrou d'accouplement avec filetages internes

Nombre de broches, côté 2

2

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-40°C à + 90°C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg.

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

doré sur plaqué argent

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

jaune

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

jaune

UL

Attesté par UL 2238

Conforme au RoHS

oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500001161 RSRK 201-678/6F 6 pi
500000245 RSRK 201-678/12F 1 2 pi
500001162 RSRK 201-678/15F 15 pi
500000246 RSRK 201-678/20F 20 pi
500001164 RSRK 201-678/30F 30 pi

Ressources

Resources