Numéro de produit: RSRK 30-838
7/8" - Mâle 0° | #Contacts : 3 | 7/8" - Femelle 0° | #Contacts : 3 | 600 V | Câble : jaune (TPE) ; 16 AWG ; États-Unis | cURus
Cordon double | 7/8" - Mâle droit | #Contacts : 3 | 7/8" - Femelle droit | #Contacts : 3 | 600 V / 10 A | Câble : TPE jaune ; 3 x 16 AWG ; US | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 |
|---|---|---|
| green | black | white |
Vue de face côté 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 |
|---|---|---|
| green | black | white |
|
Famille de produits |
Connecteur d'alimentation |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Tension nominale |
600 V |
|
Tension nominale (UL) |
600 V |
|
Courant nominal |
10 A |
|
Courant nominal (UL)* |
10 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts) |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Contact d’épingle / mâle |
|
Modèle de connecteur |
7/8" | Mâle | 3 pôles | 0° |
|
Type de fixation |
Filetage mâle (vis d’accouplement ronde) |
|
Nombre de broches |
3 |
|
Code, côté 1 |
A |
|
Résistance de contact |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-40°C à +90 °C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67 |
|
Degré de pollution |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact |
Laiton (CuZn) |
|
Côté 1 Placage de contact |
Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au) |
|
Matériau du porteur de contact |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du porteur de contact |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du corps moulé |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
Aluminium (Al) |
|
Placage de la fixation |
Noir anodisé |
|
Couple de serrage (fixation) |
7/8'' : 70 Ncm, serrage à la main |
Données du câble
|
Numéro du câble |
838 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
16 AWG |
|
Nombre de fils |
3 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 5 millions |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
Élastomères thermoplastiques (TPE) |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
Jaune |
|
Diamètre D du câble |
Ø 8,02 mm (0,316") |
|
Matériau d'isolation des fils |
Chlorure de polyvinyle (PVC) |
|
Diamètre du fil isolé |
Ø 2,56 mm (0,101") |
|
Température ambiante (installation fixe) |
-30 °C à + 90 °C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
+ 5 °C à +90 °C |
|
Type de câble UL |
UL : NEC Type TC-ER (UL 1277) |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202 |
|
Caractéristiques de câble |
Flexibilité : excellente | Résistance à l’abrasion : Très bonne | Résistance aux produits chimiques : résiste à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux acides, aux alcalins et aux solvants| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Compatibilité environnementale : environnements extérieurs, huileux, humides ou rugueux |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts) |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
Contact de prise / femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
7/8" | Femelle | 3 pôles | 0° |
|
Type de fixation, côté 2 |
Filetage femelle (écrou d’accouplement rond) |
|
Nombre de broches, côté 2 |
3 |
|
Code, côté 2 |
A |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
-40°C à +90 °C |
|
Température de fonctionnement (UL), côté 2 |
- 30 °C - + 90 °C |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
Laiton (CuZn) |
|
Placage du contact, côté 2 |
Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au) |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
Aluminium (Al) |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
Noir anodisé |
|
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
7/8'' : 70 Ncm, serrage à la main |
|
Remarque, côté 2 |
Ne pas connecter/déconnecter sous charge. |
Autorisations
|
Fichier UL |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
UL 2238 ; cURus |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
Oui |
|---|
Résistances
|
Sans halogène |
Non |
|---|---|
|
Résistance aux huiles |
Oui |
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 500004846 | RSRK 30-838/54M | |
| 500004814 | RSRK 30-838/1,35 M | 1.35 m |
| 500004290 | RSRK 30-838/0,5M | 0.5 m |
| 500004152 | RSRK 30-838/1M | 1 m |
| 500004816 | RSRK 30-838/1,5M | 1.5 m |
| 500004153 | RSRK 30-838/2M | 2 m |
| 500004154 | RSRK 30-838/3M | 3 m |
| 500004291 | RSRK 30-838/4M | 4 m |
| 500004155 | RSRK 30-838/5M | 5 m |
| 500004292 | RSRK 30-838/6M | 6 m |
| 500004293 | RSRK 30-838/7M | 7 m |
| 500004294 | RSRK 30-838/8M | 8 m |
| 500004295 | RSRK 30-838/9M | 9 m |
| 500004156 | RSRK 30-838/10M | 10 m |
| 500004451 | RSRK 30-838/12M | 12 m |
| 500004157 | RSRK 30-838/15M | 15 m |
| 500004452 | RSRK 30-838/18M | 18 m |
| 500004158 | RSRK 30-838/20M | 20 m |
| 500004725 | RSRK 30-838/23M | 23 m |
| 500004159 | RSRK 30-838/25M | 25 m |
| 500004848 | RSRK 30-838/27M | 27 m |
| 500004160 | RSRK 30-838/30M | 30 m |
| 500004849 | RSRK 30-838/34M | 34 m |
| 500004610 | RSRK 30-838/35M | 35 m |
| 500004844 | RSRK 30-838/38M | 38 m |
| 500004591 | RSRK 30-838/40M | 40 m |
| 500004850 | RSRK 30-838/42M | 42 m |
| 500004729 | RSRK 30-838/45M | 45 m |
| 500004845 | RSRK 30-838/46M | 46 m |
| 500004733 | RSRK 30-838/50M | 50 m |
| 500004730 | RSRK 30-838/55M | 55 m |
| 500004853 | RSRK 30-838/57M | 57 m |
| 500004731 | RSRK 30-838/60M | 60 m |
| 500004847 | RSRK 30-838/61M | 61 m |
| 500004727 | RSRK 30-838/65M | 65 m |
| 500004728 | RSRK 30-838/70M | 70 m |