Numéro de produit: RSRK 50-6047

Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 5 broches (4 + PE), corps jaune, 600 V (référencé UL) CA/CC, 9 A ; câble jaune PVC, 1,50 mm²

Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 5 broches (4 + PE), corps jaune, 600 V (référencé UL) CA/CC, 9 A ; câble jaune PVC, 1,50 mm²

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
white red green orange black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
white red green orange black

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

600 V AC/DC

Tension de fonctionnement

300 V CC/CA

Courant nominal

9 A

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

7/8" | Mâle | 5 pôles | 0°

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

5

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP68

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

orange

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Jaune

Matériau de la fixation

PA, noir

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Numéro du câble

6047

Taille du conducteur

1.5 mm²

Nombre de fils

5

Cycles (courbure)

≥ 5 millions de cycles (distance de déplacement de 1 m, 20 cycles/min, 1,5 m/s)

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

ø8.80 mm

Matériau d'isolation des fils

PE

Diamètre du fil isolé

ø2.40 mm

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 80 °C

Type de câble UL

AWM : 22438

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT2, CEI 60332-1-2

Côté 2 Sous-famille de produits

Connecteurs circulaires 7/8"

Côté 2 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur, côté 2

7/8" | Femelle | 5 pôles | 0°

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

5(4+PE)

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP68

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

orange

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Jaune

Matériau de la fixation, côté 2

PA, noir

Remarque, côté 2

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Conforme au RoHS

oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
960471101 RSRK 50-6047/1 M 1.0 m
960471102 RSRK 50-6047/2 M 2.0 m
960471105 RSRK 50-6047/5 M 5 m
9604711010 RSRK 50-6047/10 M 10 m