Numéro de produit: RSRK 601A-896

Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 6 broches, corps jaune, 600 V (UL), 8 A (UL) ; câble jaune TPE, 16 AWG

RSRK 601A-896 - Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 6 broches, corps jaune, 600 V (UL), 8 A (UL) ; câble jaune TPE, 16 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

600 V

Courant nominal

5 A

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

7/8" | Homme | 6 pôles | 0°

Type de fixation

Écrou d'accouplement avec filetages internes

Nombre de broches

6

Code, côté 1

A

Température ambiante (fonctionnement)*

- 30 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, NEMA 6P

Côté 1 Placage de contact

Au sur Ag

Couleur du porteur de contact

Jaune

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Jaune

Matériau de la fixation

Al

Numéro du câble

896

Taille du conducteur

16 AWG (65/34)

Nombre de fils

6

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Câblé, BC

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø10.18 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC-Nylon

Diamètre du fil isolé

Ø2.5 mm

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °C

Type de câble UL

TC-ER (90°C Sec / 75°C humide) 600 V

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT4 / IEC 1202

Caractéristiques de câble

Résistant aux hydrocarbures et au liquide de refroidissement, aux vibrations, aux UV, à l'abrasion et aux étincelles de soudure, flexion continue

Côté 2 Sous-famille de produits

7/8"

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

7/8" | Femme | 6 pôles | 0°

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

6

Code, côté 2

A

Température de fonctionnement (UL), côté 2

- 30 °C - + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, NEMA 6P

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Au/Ag

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

Jaune

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Jaune

Matériau de la fixation, côté 2

Al

Placage de la fixation, côté 2

noir anodisé

Remarque, côté 2

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge

Fichier UL

E104696

UL

Reconnu par UL

Conforme au RoHS

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
540000744 RSRK 601A-896/2M 2 m
540000569 RSRK 601A-896/4M 4 m
540001909 RSRK 601A-896/5M 5 m
540000844 RSRK 601A-896/6M 6 m
540001912 RSRK 601A-896/10M 10 m