Numéro de produit: RSRKW 30-731

7/8" - Mâle 0° | #Contacts : 3 | 7/8" - Femelle 90° | #Contacts : 3 | 300 V | Câble : jaune (PVC) ; 18 AWG ; IEC | cURus

Cordon double | 7/8" - Mâle droit | #Contacts : 3 | 7/8" - Femelle coudée | #Contacts : 3 | 300 V / 8 A | Câble : PVC jaune ; 3 x 18 AWG ; IEC | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3
black brown blue

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3
black brown blue

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

300 V

Tension nominale (UL)

300 V

Courant nominal

8 A

Courant nominal (UL)*

8 A

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

7/8" | Mâle | 3 pôles | 0°

Type de fixation

Filetage mâle (vis d’accouplement ronde)

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation)

7/8'' : 70 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

731

Taille du conducteur

18 AWG

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 7,2 mm (0,284")

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,83 mm [0,072”]

Température ambiante (installation fixe)

- 25 °C à + 105 °C (PLTC 90 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 10 °C à + 105 °C (PLTC 90 °C)

Type de câble UL

UL : PLTC / AWM 20327 / CSA : AWM I/II A/B

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL VW-1 CSA FT-1

Caractéristiques de câble

Flexibilité : excellente | Résistance à l’abrasion : Très bonne | Résistance aux produits chimiques : résiste à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux acides, aux alcalins et aux solvants| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Compatibilité environnementale : environnements extérieurs, huileux, humides ou rugueux

Côté 2 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Côté 2 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur, côté 2

7/8" | Femelle | 3 pôles | 90°

Type de fixation, côté 2

Filetage femelle (écrou d’accouplement rond)

Nombre de broches, côté 2

3

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-40°C à +90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

Laiton (CuZn)

Placage du contact, côté 2

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact, côté 2

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé, côté 2

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

Aluminium (Al)

Placage de la fixation, côté 2

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation), côté 2

7/8'' : 70 Ncm, serrage à la main

Remarque, côté 2

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500002801 RSRKW 30-731/6F 6 pi
500002802 RSRKW 30-731/12F 1 2 pi
500002803 RSRKW 30-731/15F 15 pi
500002804 RSRKW 30-731/20F 20 pi
500002805 RSRKW 30-731/30F 30 pi

Ressources

Resources