Numéro de produit: RSRKW 301-838

7/8" - Mâle 0° | #Contacts : 3 | 7/8" - Femelle 90° | #Contacts : 3 | 600 V | Câble : jaune (TPE) ; 16 AWG ; États-Unis | cURus

Cordon d'alimentation double | 7/8" - Mâle droit | #Contacts : 3 | 7/8" - Femelle coudée | #Contacts : 3 | 600 V / 10 A | Câble : TPE jaune ; 3 x 16 AWG ; US | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RSRKW 301-838

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3
green black white

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3
green black white

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

600 V

Courant nominal

10 A

Courant nominal (UL)*

10 A

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

7/8" | Mâle | 3 pôles | 0°

Type de fixation

Filetage femelle (écrou d’accouplement rond)

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation)

7/8'' : 70 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

838

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 8,02 mm (0,316")

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,56 mm (0,101")

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C à +90 °C

Type de câble UL

UL : NEC Type TC-ER (UL 1277)

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Caractéristiques de câble

Flexibilité : excellente | Résistance à l’abrasion : Très bonne | Résistance aux produits chimiques : résiste à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux acides, aux alcalins et aux solvants| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Compatibilité environnementale : environnements extérieurs, huileux, humides ou rugueux

Côté 2 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Côté 2 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur, côté 2

7/8" | Femelle | 3 pôles | 90°

Type de fixation, côté 2

Filetage femelle (écrou d’accouplement rond)

Nombre de broches, côté 2

3

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-40°C à +90 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

- 30 °C - + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

Laiton (CuZn)

Placage du contact, côté 2

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact, côté 2

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé, côté 2

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

Aluminium (Al)

Placage de la fixation, côté 2

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation), côté 2

7/8'' : 70 Ncm, serrage à la main

Remarque, côté 2

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500004622 RSRKW 301-838/0.3M 0.3 m
540003358 RSRKW 301-838/4M 4 m
540003359 RSRKW 301-838/6M 6 m