Numéro de produit: RST 4S-RKWT 4S-703 SW
Cordon M12 vers M12, applications d'alimentation industrielle, câble PUR noir, non blindé, mâle vers femelle, droit vers coudé, codage S, 4 broches (3+PE), 4 x 1,5 mm²
Cordon M12 vers M12, applications d'alimentation industrielles, câble PUR noir, non blindé, AWM : 20939, mâle vers femelle, droit vers coudé, codé S, 4 broches, 4x1,5 mm², tension de service 600 V AC / DC, courant nominal 16 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65, IP67, IP69K, IEC 61076-2-111, UL 2237 ; cULus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | PE |
|---|---|---|---|
| black 1 | black 2 | black 3 | green-yellow |
Vue de face côté 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | PE |
|---|---|---|---|
| black 1 | black 2 | black 3 | green-yellow |
|
Famille de produits |
Connecteur d'alimentation |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Tension nominale |
630 V |
|
Tension nominale (UL) |
600 V |
|
Tension nominale d'impulsion |
6,0 kV |
|
Tension de fonctionnement |
600 V AC/DC |
|
Courant nominal |
16 A |
|
Courant nominal (UL)* |
16 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
De puissance M12 |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
mâle |
|
Modèle de connecteur |
droit |
|
Type de fixation |
Vis de couplage |
|
Nombre de broches |
4(3+PE) |
|
Code, côté 1 |
S |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Norme de conception de la face 1 |
CEI 61076-2-111 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon CEI 60664-1 |
|
Distance d'isolement/de fuite |
CEI 60664-1 (2020-05) |
|
Catégorie de surtension |
III selon CEI 60664-1 |
|
Matériau de base de contact |
CuNi |
|
Côté 1 Placage de contact |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact |
PBT GF |
|
Couleur du porteur de contact |
noir |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 V-2 |
|
Matériau du corps moulé |
TPE |
|
Couleur du corps moulé |
noir |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
CuZn |
|
Placage de la fixation |
Cu/Ni |
|
Matériau du joint torique |
FKM |
|
Couple de serrage (vis de contact) |
M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main |
Données du câble
|
Numéro du câble |
703 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
1.50 mm² |
|
Nombre de fils |
4 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 4 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 7,5 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 10 millions, max. 50 m/s² |
|
Cycles (Torsion) |
˃ 5 millions @ ± 30 ° /1 m |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
PUR |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
noir |
|
Diamètre D du câble |
ø 7.4 ±0,2 |
|
Matériau d'isolation des fils |
PP |
|
Diamètre du fil isolé |
ø2.35 mm |
|
Température ambiante (installation fixe) |
-30 °C ... 80 °C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
-40 °C ... 125 °C |
|
Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h) |
-40 °C ... 80 °C |
|
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
-20 °C ... 60°C |
|
Type de câble UL |
AWM : 20939 |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1 |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
De puissance M12 |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
coudé |
|
Type de fixation, côté 2 |
Écrou de couplage |
|
Nombre de broches, côté 2 |
4(3+PE) |
|
Code, côté 2 |
S |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Modèle standard, coté 2 |
CEI 61076-2-111 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon CEI 60664-1 |
|
Distance d'isolement/de fuite, côté 2 |
CEI 60664-1 (2020-05) |
|
Catégorie de surtension, côté 2 |
III selon CEI 60664-1 |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuNi |
|
Placage du contact, côté 2 |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
PBT GF |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
noir |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 V-2 |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
TPE |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
noir |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
CuZn |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
Cu/Ni |
|
Matériau du joint torique, côté 2 |
FKM |
|
Couple de serrage (vis de contact), côté 2 |
M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main |
Autorisations
|
Fichier UL |
E497237 |
|---|---|
|
UL |
UL 2237 ; cULus |
|
VDE |
- |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
oui |
|---|
Résistances
|
Sans halogène |
DIN VDE 0472 T.815, CEI 60754-1 |
|---|---|
|
Résistance aux huiles |
HD 22.10 Annexe A, DIN EN 60811-404 |
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 934853307 | RST 4S-RKWT 4S-703/2 M SW | 2 m |
| 934853308 | RST 4S-RKWT 4S-703/5 M SW | 5 m |
| 934853309 | RST 4S-RKWT 4S-703/10 M SW | 10 m |