Numéro de produit: RST 5K-1037
Cordon d'alimentation M12 à extrémité unique, applications sur rail d'alimentation, câble noir LZNH, non blindé, mâle, droit, codage K, 5 broches (4+PE), 5 x 1,5 mm²
Cordon d'alimentation asymétrique M12, applications sur rail d'alimentation, câble noir LZNH, non blindé, AWM : à déterminer, mâle, droit, codage K, 5 broches (4+PE), 5x1,5 mm², tension de service 600 V CA/CC, courant nominal 16 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65 et IP67, IEC 60664-1 (2020-05)
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Resources
Catalogues