Numéro de produit: RST 5K-736
Cordon d'alimentation M12 à une extrémité, applications d'alimentation industrielle, câble PVC noir, non blindé, mâle, droit, codage K, 5 broches (4+PE), 5 x 0,75 mm²
Cordon d'alimentation asymétrique M12, applications d'alimentation industrielles, câble noir en PVC, non blindé, AWM : 2587, mâle, droit, codé K, 5 broches, 5x0,75 mm², tension de service 600 V AC / DC, courant nominal 10 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté à l'environnement IP65, IP67, IEC 61076-2-111
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Product Certifications
Resources
Catalogues
Product Certifications