Numéro de produit: RSTS 5K-1023
Cordon d'alimentation M12 à extrémité unique, applications d'alimentation industrielle, câble PUR noir, blindé, mâle, droit, codage K, 5 broches (4+PE), 5 x 2,5 mm²
Cordon d'alimentation asymétrique M12, applications d'alimentation industrielles, câble PUR noir, blindé, AWM : 20939, mâle, droit, codage K, 5 broches (4+PE), 5 x 2,5 mm², tension de service 600 V CA/CC, courant nominal 24 A (20 A UL en attente), -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65, IP67, IP69K, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237 ; cULus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Resources
Catalogues