Numéro de produit: RSU 12-S4741
M23 - Mâle 0° | #Contacts : 12 | 120 V | Câble : Jaune (TPE) ; 8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² ; IEC
Câble mâle droit M23 | Nombre de contacts : 12 | 120 V / 8 A | Gaine en TPE jaune, 8 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Ressources
Catalogues
Technical Information
Resources
Catalogues
Technical Information