Numéro de produit: RSU 19-242
M23 - Mâle 0° | #Contacts : 19 | 120 V | Câble : Noir (PUR) ; 16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² ; IEC
M23 - Cordon mâle droit à extrémité unique | Nombre de contacts : 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Gaine PUR noire, 16 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Technical Information
Resources
Catalogues
Technical Information