Numéro de produit: RSW 501-877

7/8" - Mâle 90° | #Contacts : 5 | 600 V | Câble TPE YE, 16 AWG, US | cURus

Cordon mâle coudé moulé 7/8" | Nombre de contacts : 5 | 600 V / 8 A | Câble TPE jaune, calibre 5 x 16 AWG, US | cURus 2238

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

7/8" | Homme | 5 pôles | 90°

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou d’accouplement rond

Tension nominale

600 V

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal

8 A

Courant nominal (UL)*

8 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, NEMA 6P

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Or sur argent (Au / Ag)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Matériau de la fixation

Aluminium (Al), anodisé noir

Numéro du câble

877

Taille du conducteur

16 AWG (65/34)

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø9.4 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC-Nylon

Diamètre du fil isolé

Ø2.5 mm

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °C

Type de câble UL

TC-ER (90°C Sec / 75°C humide) 600 V

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT4 / IEC 1202

Caractéristiques de câble

Voir l’onglet téléchargements pour plus de détails

Fichier UL

E104696

UL

Reconnu par UL

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
540002692 RSW 501-877/4M 4 m
500003881 RSW 501-877/5M 5 m
540002693 RSW 501-877/6M 6 m
540002694 RSW 501-877/10M 10 m