Numéro de produit: RSWP 3-RKP 3-800

Mini cordon d'alimentation double : 1 3/8" mâle coudé vers 1 3/8" femelle droit, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 42 A ; câble noir TPE, 10 AWG

Mini cordon d'alimentation double : 1 3/8" mâle coudé vers 1 3/8" femelle droit, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 42 A ; câble noir TPE, 10 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

42 A

Côté 1 Sous-famille de produits

1 3/8"

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

coudé

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

3(2+PE)

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Ni/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Numéro du câble

800

Taille du conducteur

10 AWG

Nombre de fils

3

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø 0.474"

Matériau d'isolation des fils

PVC/NYLON

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °

Type de câble UL

TC-ER

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Côté 2 Sous-famille de produits

1 3/8"

Côté 2 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur, côté 2

droit

Type de fixation, côté 2

Vis de couplage

Nombre de broches, côté 2

3(2+ (PE)

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Ni/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PVC

Couleur du porteur de contact, côté 2

noir

Matériau du corps moulé, côté 2

PVC

Couleur du corps moulé, côté 2

noir

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Fichier UL

E482233

UL

TC-ER

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures I/II

Résistance aux UV

Résistance à la lumière du soleil

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000442 RSWP 3-RKP 3-800/0,5M 0.5 m
511000443 RSWP 3-RKP 3-800/1M 1 m
511000445 RSWP 3-RKP 3-800/2M 2 m
511000447 RSWP 3-RKP 3-800/3M 3 m
511000448 RSWP 3-RKP 3-800/4M 4 m
511000449 RSWP 3-RKP 3-800/5M 5 m
511000450 RSWP 3-RKP 3-800/6M 6 m
511000451 RSWP 3-RKP 3-800/8M 8 m
511000452 RSWP 3-RKP 3-800/10M 10 m
511000453 RSWP 3-RKP 3-800/12M 12 m
511000454 RSWP 3-RKP 3-800/14M 14 m
511000455 RSWP 3-RKP 3-800/15M 15 m
511000456 RSWP 3-RKP 3-800/18M 18 m
511000457 RSWP 3-RKP 3-800/20M 20 m
511000458 RSWP 3-RKP 3-800/22M 22 m
511000459 RSWP 3-RKP 3-800/25M 25 m
511000460 RSWP 3-RKP 3-800/30M 30 m
511000461 RSWP 3-RKP 3-800/35M 35 m
511000462 RSWP 3-RKP 3-800/40M 40 m
511000463 RSWP 3-RKP 3-800/45M 45 m
511000464 RSWP 3-RKP 3-800/50M 50 m
511000444 RSWP 3-RKP 3-800/1,5M 1.5 m
511000446 RSWP 3-RKP 3-800/2,5M 2.5 m

Ressources

Resources