Numéro de produit: RSWT 4L-1026

Cordon d'alimentation M12 à extrémité unique, applications d'alimentation industrielle, câble PUR noir, non blindé, mâle, coudé, codage L, 4 broches, 4 x 2,5 mm²

Cordon d'alimentation asymétrique M12, applications d'alimentation industrielles, câble PUR noir, non blindé, AWM : 20939, mâle, coudé, codage L, 4 broches, 4 x 2,5 mm², tension de service 50 V CA / 60 V CC, courant nominal 24 A (20 A UL en attente) (20 A UL en attente), -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65, IP67, IP69K, IEC 61076-2-111, UL 2237 ; cULus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

coudé

Nombre de broches

4

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis de couplage

Tension nominale

63 V

Tension nominale (UL)

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

≤ 60 V CA/CC

Courant nominal

24 A

Courant nominal (UL)*

16 A (certifié UL) ; Le produit est conçu pour répondre aux exigences UL 20 A, il n’est PAS encore certifié ; a UL 20 Un processus de certification peut être lancé sur demande spéciale sur la base d’un accord séparé avec nous.

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

CuNi

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (vis de contact)

M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

1026

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 7,5 x D

Cycles (courbure)

˃ 10 millions, max. 50 m/s²

Cycles (Torsion)

˃ 5 millions @ ± 30 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 8.6 ±0,2

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø2.55 mm

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-40 °C ... 125 °C

Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h)

-40 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-20 °C ... 60°C

Type de câble UL

AWM : 20939

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

VDE

-

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN VDE 0472 T.815, CEI 60754-1

Résistance aux huiles

HD 22.10 Annexe A, DIN EN 60811-404

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Note de déclassement

* Avis de déclassement