Numéro de produit: RSWT 4L-993 SW

Cordon d'alimentation M12 à extrémité unique : mâle, coudé, 4 broches, codage L, corps noir, 50 V CA/60 V CC, 16 A ; câble noir en PVC, 1,50 mm²

Cordon d'alimentation M12 à extrémité unique : mâle, coudé, 4 broches, codage L, corps noir, 50 V CA/60 V CC, 16 A ; câble noir en PVC, 1,50 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RSWT 4L-993 SW

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

coudé

Nombre de broches

4

Code, côté 1

L

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

63 V

Tension nominale (UL)

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuNi

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (vis de contact)

M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

993

Taille du conducteur

1.50 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 7.4 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø2.35 mm

Blindage complet (câble)

-

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-10 °C à + 80 °C

Type de câble UL

AWM : 21179

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

-

Résistance aux huiles

HD 22.10 Annexe A, DIN EN 60811-404

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Note de déclassement

* Avis de déclassement