Numéro de produit: RSWT 5K-911
Cordon d'alimentation M12 à extrémité unique, applications d'alimentation industrielle, câble PUR noir, non blindé, mâle, coudé, codage K, 5 broches (4+PE), 5 x 1,5 mm²
Cordon d'alimentation asymétrique M12, applications d'alimentation industrielles, câble noir PUR, non blindé, AWM : 20939, mâle, coudé, codé K, 5 broches, 5x1,5 mm², tension de service 600 V AC / DC, courant nominal 16 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65, IP67, IP69K, IEC 61076-2-111, UL 2237 ; cULus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Product Certifications
Resources
Catalogues
Product Certifications