Numéro de produit: RSWT 5L-RKT 5L-1001 SW

Cordon M12 vers M12, applications d'alimentation industrielle, câble noir TPE, non blindé, mâle vers femelle, coudé vers droit, codage L, 5 broches (4+FE), 5 x 1,5 mm²

Cordon M12 vers M12, applications d'alimentation industrielle, câble noir TPE, non blindé, AWM : 20328, mâle vers femelle, coudé vers droit, codage L, 5 broches (4+FE), 5x1,5 mm², tension de service ≤ 60 V AC/DC, courant nominal 16 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65 et IP67, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237 ; cULus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 FE
brown white blue black pink

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 FE
brown white blue black pink

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

63 V

Tension nominale (UL)

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

≤ 60 V CA/CC

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

16 A

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

coudé

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

5(4+FE)

Code, côté 1

L

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

CuNi

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

gris

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (vis de contact)

M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

1001

Taille du conducteur

1.50 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 10 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 million, max. 50 m/s²

Cycles (Torsion)

-

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 9.4 ±0,2

Matériau d'isolation des fils

PVC / PA

Diamètre du fil isolé

ø2.55 mm

Blindage complet (câble)

-

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C ... 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

-5 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h)

-5 °C ... 90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-

Type de câble UL

AWM : 20328

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL1685 FT4/IEEE 1202 test à la flamme sur plateau vertical, FT4

Caractéristiques de câble

UL 600V TC-ER

Côté 2 Sous-famille de produits

De puissance M12

Côté 2 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur, côté 2

droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

5(4+ FE)

Code, côté 2

L

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-111

Degré de pollution, côté 2

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite, côté 2

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact, côté 2

CuNi

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PBT GF

Couleur du porteur de contact, côté 2

gris

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé, côté 2

TPE

Couleur du corps moulé, côté 2

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

Cu/Ni

Matériau du joint torique, côté 2

FKM

Couple de serrage (vis de contact), côté 2

M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

VDE

-

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

-

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures II

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.