Numéro de produit: RSWT 5L-RKT 5L-1022
Cordon M12 vers M12, applications d'alimentation industrielle, câble PUR gris, non blindé, mâle vers femelle, coudé vers droit, codage L, 5 broches (4+FE), 5 x 2,5 mm²
Cordon M12 vers M12, applications d'alimentation industrielles, câble gris PUR, non blindé, AWM : 20939, mâle vers femelle, coudé vers droit, codage L, 5 broches (4+FE), 5x2,5 mm², tension de service ≤ 60 V AC/DC, courant nominal 24 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65, IP67, IP69K, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237 ; cULus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | FE |
|---|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black | pink |
Vue de face côté 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | FE |
|---|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black | pink |
|
Famille de produits |
Connecteur d'alimentation |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Tension nominale |
63 V |
|
Tension nominale (UL) |
63 V |
|
Tension nominale d'impulsion |
1,5 kV |
|
Tension de fonctionnement |
≤ 60 V CA/CC |
|
Courant nominal |
24 A |
|
Courant nominal (UL)* |
16 A (certifié UL) ; Le produit est conçu pour répondre aux exigences UL 20 A, il n’est PAS encore certifié ; a UL 20 Un processus de certification peut être lancé sur demande spéciale sur la base d’un accord séparé avec nous. |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
De puissance M12 |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
mâle |
|
Modèle de connecteur |
coudé |
|
Type de fixation |
Vis de couplage |
|
Nombre de broches |
5(4+FE) |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Norme de conception de la face 1 |
CEI 61076-2-111 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon CEI 60664-1 |
|
Distance d'isolement/de fuite |
CEI 60664-1 (2020-05) |
|
Catégorie de surtension |
III selon CEI 60664-1 |
|
Matériau de base de contact |
CuNi |
|
Côté 1 Placage de contact |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact |
PBT GF |
|
Couleur du porteur de contact |
gris |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 V-2 |
|
Matériau du corps moulé |
TPE |
|
Couleur du corps moulé |
noir |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
CuZn |
|
Placage de la fixation |
Cu/Ni |
|
Matériau du joint torique |
FKM |
|
Couple de serrage (vis de contact) |
M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main |
Données du câble
|
Numéro du câble |
1022 |
|---|---|
|
Nombre de fils |
5 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 4 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 7,5 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 10 millions, max. 50 m/s² |
|
Cycles (Torsion) |
˃ 5 millions @ ± 30 ° /1 m |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
PUR |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
gris (RAL 7032) |
|
Diamètre D du câble |
ø 9.4 ±0,2 |
|
Matériau d'isolation des fils |
PP |
|
Diamètre du fil isolé |
ø2.55 mm |
|
Température ambiante (installation fixe) |
-30 °C ... 80 °C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
-40 °C ... 125 °C |
|
Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h) |
-40 °C ... 80 °C |
|
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
-20 °C ... 60°C |
|
Type de câble UL |
AWM : 20939 |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1 |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
De puissance M12 |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
droit |
|
Type de fixation, côté 2 |
Écrou de couplage |
|
Nombre de broches, côté 2 |
5(4+FE) |
|
Code, côté 2 |
L |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Modèle standard, coté 2 |
CEI 61076-2-111 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon CEI 60664-1 |
|
Distance d'isolement/de fuite, côté 2 |
CEI 60664-1 (2020-05) |
|
Catégorie de surtension, côté 2 |
III selon CEI 60664-1 |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuNi |
|
Placage du contact, côté 2 |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
PBT GF |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
gris |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 V-2 |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
TPE |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
noir |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
CuZn |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
Cu/Ni |
|
Matériau du joint torique, côté 2 |
FKM |
|
Couple de serrage (vis de contact), côté 2 |
M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main |
Autorisations
|
Fichier UL |
E497237 |
|---|---|
|
UL |
UL 2237 ; cULus |
|
VDE |
- |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
oui |
|---|
Résistances
|
Sans halogène |
DIN VDE 0472 T.815, CEI 60754-1 |
|---|---|
|
Résistance aux huiles |
HD 22.10 Annexe A, DIN EN 60811-404 |
Notes
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
|---|---|
|
Caractéristiques du produit |
Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations. |
Information
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
|---|---|
|
Caractéristiques du produit |
Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations. |