Numéro de produit: RSWTS 4S-915

Cordon d'alimentation M12 à une extrémité, applications d'alimentation industrielles, câble PVC noir, blindé, mâle, coudé, codage S, 4 broches (3+PE), 4 x 1,5 mm²

Cordon d'alimentation asymétrique M12, applications d'alimentation industrielles, câble noir en PVC, blindé, AWM : 21179, mâle, coudé, codage S, 4 broches (3+PE), 4 x 1,5 mm², tension de service 600 V CA/CC, courant nominal 16 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65 et IP67, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237 ; cULus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
black 1 black 2 black 3 green-yellow

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

coudé

Nombre de broches

4(3+PE)

Code, côté 1

S

Type de blindage

Blindé

Type de fixation

Vis de couplage

Tension nominale

630 V

Tension nominale (UL)

600 V

Tension nominale d'impulsion

6,0 kV

Tension de fonctionnement

600 V AC/DC

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

CuNi

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau de blindage

CuZn, placage : Ni

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (vis de contact)

M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

915

Taille du conducteur

1.50 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 7,5 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 million

Cycles (Torsion)

-

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

gris (RAL 7001)

Diamètre D du câble

ø 8.2 ±0,2

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø2.35 mm

Gaine intérieure

PVC

Blindage complet (câble)

écran tressé en cuivre étamé

Température ambiante (installation fixe)

-15 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-15 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h)

-30 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

0 °C ... 60 °C

Type de câble UL

AWM : 21179

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

VDE

-

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

-

Résistance aux huiles

HD 22.10 Annexe A, DIN EN 60811-404

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg.