Numéro de produit: RSWTS 5K-RKWTS 5K-1023

Cordon M12 vers M12, applications d'alimentation industrielle, câble PUR noir, blindé, mâle vers femelle, coudé, codage K, 5 broches (4+PE), 5 x 2,5 mm²

Cordon M12 vers M12, applications d'alimentation industrielles, câble PUR noir, blindé, AWM : 20939, mâle vers femelle, coudé, codage K, 5 broches (4+PE), 5x2,5 mm², tension de service 600 V AC/DC, courant nominal 24 A (20 A UL en attente), -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65, IP67, IP69K, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237 ; cULus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 PE
black 1 black 2 black 3 black 4 green-yellow

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 PE
black 1 black 2 black 3 black 4 green-yellow

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Blindé

Tension nominale

630 V

Tension nominale (UL)

600 V

Tension nominale d'impulsion

6,0 kV

Tension de fonctionnement

600 V AC/DC

Courant nominal

24 A

Courant nominal (UL)*

16 A (certifié UL) ; Le produit est conçu pour répondre aux exigences UL 20 A, il n’est PAS encore certifié ; a UL 20 Un processus de certification peut être lancé sur demande spéciale sur la base d’un accord séparé avec nous.

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

coudé

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

5(4+ (PE)

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

CuNi

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

bleu

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (vis de contact)

M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

1023

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 7,5 x D

Cycles (courbure)

˃ 10 millions, max. 50 m/s²

Cycles (Torsion)

˃ 5 millions @ ± 30 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 10.6 ±0,2

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø2.55 mm

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-40 °C ... 125 °C

Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h)

-40 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-20 °C ... 60°C

Type de câble UL

AWM : 20939

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

Côté 2 Sous-famille de produits

De puissance M12

Côté 2 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur, côté 2

coudé

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

5(4+ (PE)

Code, côté 2

K

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-111

Degré de pollution, côté 2

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite, côté 2

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact, côté 2

CuNi

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PBT GF

Couleur du porteur de contact, côté 2

bleu

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé, côté 2

TPE

Couleur du corps moulé, côté 2

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

Cu/Ni

Matériau du joint torique, côté 2

FKM

Couple de serrage (vis de contact), côté 2

M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

VDE

-

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN VDE 0472 T.815, CEI 60754-1

Résistance aux huiles

HD 22.10 Annexe A, DIN EN 60811-404

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.