Numéro de produit: RSWUF 12-S4741

M23 - Mâle 90° | #Contacts : 12 | 120 V | Câble : Jaune (TPE) ; 8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² ; IEC

Câble coudé mâle M23 | Nombre de contacts : 12 | 120 V / 8 A | Gaine en TPE jaune, 8 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
white green yellow grey grey-pink red-blue white-green brown-green blue blue (bridge to pin 9) brown green-yellow

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M23

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

M23 | Mâle | 12 pôles | 90° | Filetage fixe

Nombre de broches

12

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage mâle (vis d’accouplement)

Tension nominale

125 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

110 V AC/DC

Courant nominal

8 A

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Section transversale

8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C à + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate (PBT)

Couleur du porteur de contact

Blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94-HB

Matériau de la fixation

Laiton (CuZn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Matériau du joint torique

Caoutchouc fluorocarboné (FKM)

Matériau du joint

Caoutchouc fluorocarboné (FKM)

Numéro du câble

S4741

Taille du conducteur

8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm²

Nombre de fils

11

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 10.00 [0.39]"

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

8 x Ø 1,45 mm [ 0,6 ] + 3 x Ø 1,95 mm [ 0,8" ]"

Température ambiante (installation fixe)

- 25 °C à + 80 °C (PLTC 75 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 5 °C à + 80 °C (PLTC 75 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-25 °C à + 60 °C

Type de câble UL

PLTC

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-1-2, plateau vertical UL 1685

Caractéristiques de câble

Flexibilité : Excellente | Résistance à l'abrasion : Bonne | Huile & Résistance chimique : Excellente | Résistance aux UV : Bonne | Performance à basse température : Bonne (flexible jusqu'à -40°C) | Ignifugation : Passable à bonne | Sans halogène : Oui | Durabilité mécanique : Bonne (résiste aux chocs, aux déchirures et à la flexion) | Chaîne porte-câbles : Oui | Adaptation environnementale : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles

PORTÉE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.