Numéro de produit: STAKEI 200

Connecteur d'alimentation rectangulaire (série ST) : femelle, montage avant avec bride avec fente de codage, 2 broches + PE, boîtier gris, 230 V CA/CC, 16 A CA/6 A CC

Connecteur d'alimentation rectangulaire (série ST) : femelle, montage avant avec bride avec fente de codage, 2 broches + PE, boîtier gris, 230 V CA/CC, 16 A CA/6 A CC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

Série ST

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

Montage avant avec bride à fente de codage

Nombre de broches

2+PE

Code, côté 1

fente de codage

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

support de sécurité

Tension nominale

250 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

16 A CA / 10 A CC

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

max. 50

Type de connexion

borne à vis

Section transversale

0,25 mm² à 1,50 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-30°C à +90°C, avis de déclassement

Plage de température (joint)

-30°C à +90°C

Degré de protection/Indice IP**

IP54

Norme de conception de la face 1

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

gris

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du joint

NBR

Couple de serrage (vis de contact)

M3 : (25-30) Ncm

Couple de serrage (vis de fixation)

M 3 : (50-60) Ncm, bride

Type de montage

Vis : M3 (2x)

Accessoires à commander séparément

STASI 2, 732-044-…, support de sécurité

Fichier UL

E95522

UL

UL

VDE

VDE 61984

SEV

SEV

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932047106 STAKEI 200