Numéro de produit: STAKEI 3 N
Connecteur d'alimentation rectangulaire (série ST) : femelle, montage avant avec bride, 3 broches + PE, boîtier gris, 400 V CA / 230 V CC, 16 A CA / 10 A CC
Connecteur d'alimentation rectangulaire (série ST) : femelle, montage avant avec bride, 3 broches + PE, boîtier gris, 400 V CA / 230 V CC, 16 A CA / 10 A CC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Autorisations
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Technical Information
Product Certifications
Resources
Catalogues
Technical Information
Product Certifications