Numéro de produit: STASAP 3 N V0

Connecteur d'alimentation rectangulaire (série ST) : mâle, montage sur panneau, 3 broches + PE, boîtier gris, 400 V CA / 230 V CC, 16 A CA / 10 A CC

Connecteur d'alimentation rectangulaire (série ST) : mâle, montage sur panneau, 3 broches + PE, boîtier gris, 400 V CA / 230 V CC, 16 A CA / 10 A CC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

Série ST

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

Montage sur panneau avec bride

Nombre de broches

3+EP

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

support de sécurité

Tension nominale

400 V AC/250 V DC

Tension nominale d'impulsion

2,5/4,0 kV

Tension de fonctionnement

400 V AC/230 V DC

Courant nominal

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

max. 50

Type de connexion

borne à vis

Section transversale

0,25 mm² à 1,50 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-30°C à +90°C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP54

Norme de conception de la face 1

DIN EN 61984 (VDE 0627), CEI 60335

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0 ; GWFI 850°C ; GWIT 775°C

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

gris

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 V-0 ; GWFI 850°C ; GWIT 775°C

Matériau du joint

NBR

Couple de serrage (vis de contact)

M3 : (25-30) Ncm

Couple de serrage (vis de fixation)

M 2.5 : (40-50) Ncm, bride

Couple de serrage (fixation)

BZ 2,9x14 : (40-50) Ncm

Type de montage

Vis : M 2,5 (3x)

Accessoires à commander séparément

STASI 3, 732-045-…, support de sécurité

Fichier UL

E95522

UL

UL

VDE

VDE 61984

SEV

SEV

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Spécificités

* ignifuge des matières plastiques selon DIN EN 60335-1 : GWFI 850 °C ; GWIT 775 °C

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Spécificités

* ignifuge des matières plastiques selon DIN EN 60335-1 : GWFI 850 °C ; GWIT 775 °C


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932514206 STASAP 3 N V0 gris