Numéro de produit: STASEI 5 V0
Connecteur d'alimentation rectangulaire (série ST) : mâle, montage avant avec bride, 5 broches + PE, boîtier gris, 400 V CA / 230 V CC, 10 A CA / 6 A CC
Connecteur d'alimentation rectangulaire (série ST) : mâle, montage avant avec bride, 5 broches + PE, boîtier gris, 400 V CA / 230 V CC, 10 A CA / 6 A CC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Autorisations
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Technical Information
Resources
Catalogues
Technical Information