Numéro de produit: TAP-P 3

Mini connecteur d'alimentation en T : 1 3/8" mâle vers 1 3/8" femelle et 1 3/8" femelle, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 42 A

Mini connecteur d'alimentation en T : 1 3/8" mâle vers 1 3/8" femelle et 1 3/8" femelle, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 42 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

42 A

Côté 1 Sous-famille de produits

Mini puissance 1-3/8"

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

3(2+ (PE)

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à + 90°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Matériau de base de contact

Cu alliage

Côté 1 Placage de contact

Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

Noir

Côté 2 Sous-famille de produits

Mini puissance 1-3/8"

Côté 2 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur, côté 2

droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

3(2+ (PE)

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-40°C à + 90°C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Matériau de base de contact, côté 2

Cu alliage

Placage du contact, côté 2

Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PVC

Couleur du porteur de contact, côté 2

noir

Matériau du corps moulé, côté 2

PVC

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Sous famille de produit, côté 3

Mini puissance 1-3/8"

Type de contact/Genre, côté 3

femelle

Modèle de connecteur, côté 3

droit

Type de fixation, côté 3

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 3

3(2+ (PE)

Cycle d'accouplement, côté 3

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 3

-40°C à + 90°C

Degré de protection/indice IP, côté 3**

IP65, IP67

Matériau de base de contact, côté 3

Cu alliage

Placage du contact, côté 3

Au

Matériau du porteur de contact, côté 3

PVC

Couleur du porteur de contact, côté 3

noir

Matériau du corps moulé, côté 3

PVC

Couleur du corps moulé, côté 3

Noir

Fichier UL

UL : E482233

UL

UL 2237

CSA

C-UL RÉPERTORIÉ : E482233

Conforme au RoHS

oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
511000764 TAP-P 3

Ressources

Resources