Numéro de produit : 0976 PFC 152

Connecteur de données à réceptacle PROFIBUS : femelle, montage avant, M12 - côté d'accouplement, contacts d'impression – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A

Connecteur de données à réceptacle PROFIBUS : femelle, montage avant, M12 - côté d'accouplement, contacts d'impression – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de données

Sous famille de produits

M12 Standard

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Contacts d'impression

Type de connecteur

Réceptacle

Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage avant

Nombre de broches

5

Code

B

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC / 60 V DC

Courant nominal*

4 A

Taux de transmission des données

PROFIBUS

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

PCB

Dimension du filetage

PG9

Matériau des fils

CuZn

Placage des fils

En plaqué nickel

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25° C - + 85° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

IEC 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Violet

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

En plaqué nickel

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* seulement s'il est monté et fermé avec le connecteur Hirschmann/Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur à réceptacle est conçu pour être utilisé avec des produits IP67. Pour atteindre cette norme de protection, l'emplacement prévu doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir CEI 61076-2-101.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* seulement s'il est monté et fermé avec le connecteur Hirschmann/Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur à réceptacle est conçu pour être utilisé avec des produits IP67. Pour atteindre cette norme de protection, l'emplacement prévu doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir CEI 61076-2-101.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
25005 0976 PFC 152