Numéro de produit : 0976 PFC 157
Connecteur de données à réceptacle PROFIBUS : femelle, montage avant, M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Connecteur de données à réceptacle PROFIBUS : femelle, montage avant, M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques