Numéro de produit : 0976 PMC 157

Connecteur de données PROFIBUS réceptacle : mâle, montage avant, M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A

Connecteur de données PROFIBUS réceptacle : mâle, montage avant, M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Vue de face

Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4 Broche 5
marron vert bleu rouge vert-jaune

Famille de produits

Connecteurs de données

Sous famille de produits

M12 Standard

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Fils torsadés

Type de connecteur

Réceptacle

Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Montage avant

Nombre de broches

5

Code

B

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC / 60 V DC

Courant nominal*

4 A

Taux de transmission des données

PROFIBUS

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Soudage

Dimension du filetage

M16x1,5

Matériau des fils

CuZn

Placage des fils

En plaqué nickel

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25° C - + 85° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Modèle standard

Affectation des broches différente de celle de la CEI 61076-2-101 et CEI 61140

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU-GF

Couleur du porteur de contact

Violet

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

Acier inoxydable

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

Acier inoxydable

Matériau du joint torique

EPDM

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Numéro du câble

908 09 / 908 43

Taille du conducteur

4x0,355 mm²+1x0,50 mm² (GNYE)

Nombre de fils

5

Matériau du conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø 1,55 mm ± 0,1 mm / ø 1,8 mm ± 0,1 mm (GNYE)

Température ambiante (installation fixe)

- 40° C - + 90° C

Température ambiante (installation flexible)

- 20° C - + 90° C

Type de câble UL

AWM : 1007+1679 (GNYE)

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL-VW1

Couleurs de base

jaune/vert, rouge, vert, bleu, marron

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* seulement s'il est monté et fermé avec le connecteur Hirschmann/Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur à réceptacle est conçu pour être utilisé avec des produits à IP67 et IP69K. Pour atteindre cette norme de protection, l'emplacement prévu doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir CEI 61076-2-101.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* seulement s'il est monté et fermé avec le connecteur Hirschmann/Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur à réceptacle est conçu pour être utilisé avec des produits à IP67 et IP69K. Pour atteindre cette norme de protection, l'emplacement prévu doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir CEI 61076-2-101.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
91459 0976 PMC 157 0,5 m