Numéro de produit : 0986 EFC 151 A
Connecteur de données M12 à réceptacle : femelle, montage avant (positionnable), M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 4 broches, code D, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Connecteur de données M12 à réceptacle : femelle, montage avant (positionnable), M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 4 broches, code D, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques