Numéro de produit : 0986 EFC 152
Connecteur de données Fast Ethernet Cat5e à réceptacle : femelle, montage arrière, M12 - côté d'accouplement, contacts d'impression – côté de connexion, 4 broches, code D, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Connecteur de données Fast Ethernet Cat5e à réceptacle : femelle, montage arrière, M12 - côté d'accouplement, contacts d'impression – côté de connexion, 4 broches, code D, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques