Numéro de produit : E5JSJSE6025

Cordon EtherNet/IP CAT5e 100 Mbit/s Fast Ethernet à double extrémité : noir droit mâle RJ45 vers RJ45 noir droit mâle, blindé, câble PUR sarcelle, 4 fils.

Cordon EtherNet/IP CAT5e 100 Mbit/s Fast Ethernet à double extrémité : noir droit mâle RJ45 vers RJ45 noir droit mâle, blindé, câble PUR sarcelle, 4 fils.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Famille de produits

Cordon EtherNet/IP à double extrémité

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Blindage

Blindé

Tension nominale

30 V AC / 42 V DC

Transmission de données

Fast Ethernet Cat5e

Taux de transmission des données

100Mbit/s

Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

8

Code

RJ45

Température ambiante (fonctionnement)*

- 20° C - + 75° C

Degré de protection/Indice IP**

IP20

Matériau du boîtier

Alliage de cuivre PC - Polycarbonate, classé UL 94V-2

Placage de la fixation

Placage or dans la zone de contact

Type de câble

2 paires Cat5e SF/UTP PE/PVC/CÂBLE PUR

Nombre de fils

4

Matériau du conducteur

Cuivre brut toronné

Matériau de la gaine du câble

Composé spécial à base de polyuréthane (UL 758 & UL 1581)

Couleur de l'enveloppe du câble

Sarcelle similaire au RAL5021

Diamètre D du câble

6,3 mm

Matériau d'isolation des fils

Polyoléfine

Diamètre du fil isolé

1,15 mm

Température ambiante (installation fixe)

-25° C à +80° C

Type de câble UL

AWM Style 22260

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT2/IEC 60332‐1

Nbre min. de cycles de chaîne d'entraînement

2 millions

Caractéristiques de câble

2 millions de cycles minimum

Type de contact/genre, côté 2

Mâle

Modèle du connecteur, côté 2

Droit

Nombre de broches, côté 2

8

Codage​​​​​​​, côté 2

RJ45

Température ambiante (fonctionnement), côté 2*

- 20° C - + 75° C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP20

Boîtier Matériau, côté 2

Alliage de cuivre PC - Polycarbonate, classé UL 94V-2

Placage de fixation, côté 2

Placage or dans la zone de contact

Conforme au RoHS

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 29-06-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 29-06-2023


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
E5JSJSE60250100 EIP 100 Mbit/s RJ45-RJ45 2P24 1m 1 m
E5JSJSE60250500 EIP 100 Mbit/s RJ45-RJ45 2P24 5m 5 m
E5JSJSE60251000 EIP 100 Mbit/s RJ45-RJ45 2P24 10m 10 m